セキュリティシステム

セキュリティカメラ

ハネウェルのドーム型・バレット型・PTZ型といった多様なカメラとレコーダーは、世界トップブランドであるからこそ提供できる多くの機能を備えています。設置費用を削減するとともに、旧来のアナログシステムから業界最先端の4K画質の映像に容易にアップグレードできる機会をご提供いたします。

• Performanceシリーズ アナログカメラ

• Performanceシリーズ IPカメラ

• equIPシリーズ 標準IPカメラ

• equIPシリーズ パノラマIPカメラ

• equIPシリーズ 耐腐食&防爆IPカメラ

Honywell-Japan

ビデオレコーダー

ハネウェルは様々なタイプのセキュリティカメラ用レコーダーをご提供しており、高品質カメラも幅広いラインナップからお選びいただけます。フルHDから4K UHDまで、いずれも設置費用を削減するとともに、旧来のアナログシステムから業界最先端の4K画質の映像に容易にアップグレードできる機会をご提供いたします。

• Performanceシリーズ DVR

• Performanceシリーズ NVR

• MAXPROシリーズ NVR

• 映像監視ソフトウェア HDCS (無償)

• IPカメラ設定ツール(IPアドレス検索等)

• HDD容量計算ツール

Honywell-Japan

アクセサリー

マイク

  • RCA方式の汎用マイク
  • 直径4cmのコンパクトタイプと最大150㎡対応の高感度タイプを展開
Honywell-Japan

アナログカメラ用同軸ケーブル電源重畳

  • 同軸ケーブル1本でアナログカメラに電源供給
  • 電源配線の追加敷設が不要
  • 最長300m(1080p)・800m(720×480)まで対応
Honywell-Japan

IPカメラ用同軸ケーブル長距離配線

  • 設同軸ケーブルでIPカメラとの通信と給電を実現
  • IPカメラへの切替時に生じる同軸ケーブルの撤去と
  • Ethernetケーブルの再敷設の作業が不要
  • 最長1000mまで対応
Honywell-Japan

標準PoEスイッチ

  • 最大100mの電源供給に対応する標準PoEスイッチ
  • セキュリティカメラ以外の一般的なネットワーク用途にも利用可能as
Honywell-Japan

IPカメラ用Ethernetケーブル長距離配線

  • 最大300mの電源供給に対応するPoEスイッチ
  • 屋外など長距離配線において中継PoEスイッチ設置が不要
  • 通常のPoEは最大100mまで
  • セキュリティカメラ以外の一般的なネットワーク用途にも利用可能
Honywell-Japan

ジョイスティック

  • PTZカメラを遠隔にて操作可能
  • Performanceシリーズのアナログレコーダーおよび
  • ネットワークレコーダーに接続可能
  • ジョイスティックは3軸方向に操作可能
Honywell-Japan

アクセスコントロール

ますます脅威が高まる時代にあって、ハネウェルでは来訪者管理、スマートカード、外周管理など、簡易なアクセスコントロールから完全一体型に至るまで、さまざまなソリューションをご提供しています。これらの製品は空港、カジノ、ユーティリティ(電気・ガス・水道)、政府機関、製造業に至るまで、様々な業界に安全と安心を提供しています。

IP-AK2

  • 小規模事業所向けのアクセスコントロールシステム
  • サーバー不要で簡易にシステム構築可能なスタンドアロンタイプ
  • 最大20リーダーまたは10ドア・10,000カードまで対応
  • 128 Wiegand対応により幅広いリーダー・カードに対応
  • インターネットブラウザによる簡便な設定・運用
Honywell-Japan

Win-Pak

  • 中・大規模事業所向けのアクセスコントロールシステム
  • 高い拡張性(リーダー台数・カード枚数ともに無制限)
  • Ethernet経由で高層ビルや複数拠点の一括管理に対応
  • 入退出管理サーバーによる集中的な管理・運用が可能
  • セキュリティカメラ(Performance・MAXPRO)との連携も可能
  • 128 Wiegand対応により幅広いリーダー・カードに対応
Honywell-Japan

Pro-watch

  • 大規模事業所向けのアクセスコントロールシステム
  • 高い拡張性(リーダー台数・カード枚数ともに無制限)y
  • 世界複数拠点の一括管理まで対応する極めて高いスケーラビリティ
  • 入退出管理サーバーによる集中的な管理・運用が可能
  • 128 Wiegand対応により幅広いリーダー・カードに対応
  • LobbyWorks(来訪者管理システム)と連携可能
  • 防災システム・ビルマネジメントシステムとの連携にも対応
Honywell-Japan

カードリーダー

  • 幅広い用途・設置場所に対応する製品ラインナップ
  • MIFARE®対応機種のほかISO15693、NFC、EM ID対応機種も展開
  • コントローラーとの通信インターフェースにはWiegand規格を採用
Honywell-Japan