7 MÖGLICHKEITEN, GELD ZU SPAREN
mithilfe eines stets aktiven 4-Gaswarngeräts

Er nennt sich BW Clip4. Werfen Sie einen Blick auf die potenziellen Kosten- und Zeitersparnisse bei der Verwendung des 4-Gaswarngeräts, bei dem weder ein Laden noch ein Austauschen des Akkus oder Sensors während seiner zweijährigen Betriebszeit erforderlich ist!
  • €667

    KEINE STARTZEIT

    €667 pro Überwachungsgerät in einem Zeitraum von 2 Jahren gespart durch Abschaffen der Startzeit. Ein durchschnittliches Multigaswarngerät benötigt 2 Minuten Startzeit.

  • €71+

    KEINE ZUSÄTZLICHEN DETEKTOREN

    Mindestens €71 pro Überwachungsgerät gespart, da keine zusätzlichen Detektoren für die Ladezeiten benötigt werden. Durchschnittlich werden etwa 15 % zusätzliche Geräte benötigt, um die Betriebsbereitschaft aufrechtzuerhalten, während Geräte geladen werden.

  • €35

    GERINGERE SCHULUNGSZEIT

    €35 Ersparnis pro Überwachungsgerät durch geringere Schulungszeit.

  • €100

    VEREINFACHTE KONFORMITÄT

    Bis zu €100 Ersparnis in einem Zeitraum von 2 Jahren durch vereinfachte Konformitätsüberprüfung dank der Warnung bei mangelnder Konformität.

  • €333

    KEIN AUFLADEN

    €333 Ersparnis pro Überwachungsgerät in einem Zeitraum von 2 Jahren durch Abschaffen des Aufladens. Ein durchschnittlicher Detektor erfordert in der Regel mindestens eine Minute Mitarbeiterzeit täglich für das Aufladen.

  • €16+

    KEIN ZUSÄTZLICHES LADEGERÄT

    €16 Mindestersparnis pro Überwachungsgerät, da keine zusätzlichen Ladegeräte mehr benötigt werden. Eine durchschnittliche Anzahl Multigaswarngeräte benötigt eine Ladeinfrastruktur, die in der Regel etwa €800 je 50 Geräte kostet.

  • €100 - €5,000+

    KEINE AUSFALLZEIT

    Bis zu €5.000 Einsparungen jährlich durch weggefallene Ausfallzeiten von Arbeitern, die in Verbindung mit Vorfällen stehen, bei denen das Überwachungsgerät nicht eingeschaltet oder nicht geladen war.

GESAMTEINSPARUNGEN

Von €1.200 in 2 Jahren*
Bis hin zu €€.€€€...

Infografik herunterladen

* Alle Berechnungen stellen einen Durchschnitt dar und basieren auf unseren Erfahrungen mit industriellen Gasmessanwendungen. Die tatsächlichen Einsparungen können je nach Land und spezifischer individueller Anwendung höher oder auch geringer ausfallen.

Gefällt Ihnen die Aussicht auf Einsparungen bei Zeit und Geld mit BW Clip4?

Dann fahren Sie fort... Aktivieren, befestigen und sicher fühlen